Por favor seleccione el país de entrega adecuado

Algunos factores como el precio de los productos, su disponibilidad u otros servicios pueden verse afectados por la selección del país de entrega.
My contact person
Vendortec Chile

Avda. Los Pajaritos 3195, Oficina 1410

Edificio Centro Maipú

Maipú – Santiago

+56 - 22 710 58 25
CL(ES)

autoglide E4.1AG

Para las cadenas portacables del sistema E4.1 de mayor tamaño. Aletas de deslizamiento y elementos de guiado: para el sistema autoglide E4.1AG hay disponibles elementos de guiado sencillos para su rápida instalación en el suelo. Las guías de suelo excéntricas se fijan al suelo cada 2 m. La aleta de deslizamiento fijada en el extremo móvil sujeta firmemente la cadena y evita que se desvíe de su trayectoria. Los travesaños autodeslizantes guían de forma segura la cadena portacables, sustituyendo al carril de guiado.
 
(1) Práctico: las guías de suelo no obstaculizan el paso
(2) Trayectoria garantizada: las aletas de deslizamiento sujetan la cadena portacables
(3) Funcionamiento suave: movimiento escalonado de los ramales superior e inferior
(4) Guiado fiable: travesaños autodeslizantes tipo peine
(5) Universal: fijación del terminal KMA desde cualquier lado
autoglide E4.1AG

Gama de producto:


listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie E4.32.AG

Altura interior Hi: 32 mm
Anchura interior Bi: 112-262 mm
Radio de curvatura R: 100-300 mm

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie E4.42.AG

Altura interior Hi: 42 mm
Anchura interior Bi: 112-262 mm
Radio de curvatura R: 100-300 mm

listo para enviar en 72 horas desde Alemania Serie E4.56.AG

Altura interior Hi: 56 mm
Anchura interior Bi: 112-262 mm
Radio de curvatura R: 135-500 mm

Componentes asociados


Terminales

Terminales

Terminal oscilante KMA con fijación desde cualquier lado
Distribución interior

Distribución interior

Gama de productos de separación interior que no dañan los cables
Aleta de deslizamiento

Aleta de deslizamiento

Aleta de deslizamiento para una sujeción fiable de la cadena portacables
Guía para el suelo

Guía para el suelo

Guías de plástico transversales para el suelo

Accesorios para autoglide E4.1AG

La versión autoglide E4.1AG dispone de elementos de guía sencillos para su rápida instalación en el suelo. Las guías de suelo excéntricas se fijan cada 2 m. La aleta de deslizamiento fijada en el extremo móvil sujeta firmemente la cadena y evita que esta se desvíe de su trayectoria.
Guía para el suelo

(1) Guía para el suelo

Guías de plástico transversales para el suelo
Aleta de deslizamiento

(2) Aleta de deslizamiento

Aleta de deslizamiento para una sujeción fiable de la cadena portacables
Referencia guía del suelo (1)Para cadenas portacables de las siguientes series 
AG.380.BFUniversal[Wakoadd artnr="AG.380.BF" text="Solicitar"]
Referencia aleta de deslizamiento (2)Para cadenas portacables de las siguientes series 
AG.280.OFE4.32[Wakoadd artnr="AG.280.OF" text="Solicitar"]
AG.380.OFE4.42[Wakoadd artnr="AG.290.OF" text="Solicitar"]
906.125.OFE4.56[Wakoadd artnr="906.125.OF" text="Solicitar"]

listo para enviar en 72 horas desde Alemania

Consultas

I would be happy to answer your questions personally

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® SE & Co. KG en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus SE & Co. KG o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® SE & Co. KG puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® SE & Co. KG.