Solicite una caja de muestras gratuita para impresión 3D
Simplemente complete el formulario y solicite un componente gratuito impreso en 3D a partir de dos filamentos.

Los materiales para componentes de máxima resistencia y superficies de deslizamiento con fricción optimizada:
iglidur i150 filamento
- Material para cojinetes de fricción tribológicamente optimizado con lubricantes sólidos integrados
- Alta resistencia a la abrasión
- Fácil de procesar
Filamento iglidur P150
- Material reforzado con fibra de carbono para una máxima resistencia de los componentes estructurales
- Resistencia a la flexión: 87MPa
- Ideal para construcciones ligeras
Posibles áreas de aplicación:
- Componentes resistentes a la abrasión con juntas integradas
- Cojinetes inteligentes con vías conductoras integradas que, por ejemplo, avisan en caso de sobrecarga
- Pinzas con superficie de agarre de alta resistencia y componentes móviles deslizantes